/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Estaciones de llamada

    Estación de llamadas bomberos DCSF12 RE

    El micrófono digital de avisos para bomberos DCSF12 sirve para seleccionar zonas de altavoces y emitir anuncios de voz, así como sonidos de tono o alarma.

    Overview

    La estación de llamadas digital para bomberos DCSF12 RE, para instalación junto a la central de detección de incendios, permite la selección de las líneas de altavoces, la transmisión de mensajes de voz, gongs y alarmas. Dispone de 12 pulsadores totalmente configurables, 13 leds, altavoz y un micrófono de mano.

    La consola de comunicación se conecta a cualquier bus DAL disponible (Digital Audio Link - Enlace digital de audio) en los DOM del sistema VARIODYN® D1, mediante cable Cat.5 estándar, utilizando una conexión simple o redundante* (funcionalidad configurable por software). Todas las señales de control y de audio se transmiten de forma digital, y esta conexión está permanentemente monitorizada, conforme a EN60849, DIN VDE0828 y EN54-16.

    Características y Beneficios:
    • Alta seguridad ante fallos debidos a una ruta de transmisión redundante
    • Micrófono de mano con altavoz incorporado y supervisión acústica del micrófono
    • Supervisión permanente de la línea al siguiente módulo de interfaz
    • Convertidor AD/DA de 24 bits
    • 12 teclas de libre configuración
    • El indicador LED adicional se puede programar en amarillo o rojo
    • Se puede utilizar de forma redundante y no redundante