Piezas y accesorios
Filtro en línea VSP 850
Los filtros en línea VSP 850 proporcionan a los clientes de Xtralis® la capacidad de tratar una amplia variedad de entornos hostiles con altos niveles de contaminantes atmosféricos de una manera sencilla y rentable.
Los filtros en línea VSP 850 proporcionan a los clientes de Xtralis® la capacidad de tratar una amplia variedad de entornos hostiles con altos niveles de contaminantes atmosféricos de una manera sencilla y rentable. A diferencia de otras soluciones de filtración en línea disponibles en el mercado, los filtros en línea Xtralis proporcionan un rendimiento superior en términos de mejora de la longevidad del detector y reducción de la frecuencia de mantenimiento. El hecho de tener entradas y salidas cónicas significa que los filtros se ajustan fácilmente con tuberías de muestreo sin necesidad de accesorios de tubería adicionales. Los elementos del filtro se pueden sustituir fácilmente sin tener que retirar el filtro de la red de tuberías. Su elegante diseño se integra a la perfección en la instalación, donde se pueden instalar hasta cuatro tubos en paralelo en instalaciones multitubo Xtralis.
Funciones y ventajas:
• Adecuado para todos los detectores de humo por aspiración Xtralis
• Mayor longevidad del detector en aplicaciones con altos niveles de contaminación en el aire
• Menos intervalos de mantenimiento, lo que reduce el coste total de propiedad
• No requiere accesorios de tubería adicionales, lo que reduce el coste de instalación
• Estética mejorada
• Montaje vertical u horizontal
• Compatible con tubos métricos (DE de 25 mm) e imperiales (DE de 1 in), lo que elimina la necesidad de adaptadores de tubos
Otros
Inicie sesión para ver las referencias disponibles según su cuenta.