Accesorios
Accesorio de prueba remota para detector de humo por haz lineal
Las cajas posteriores de un solo terminal se utilizan para montar la llave RTS151. Accesorio anunciador remoto que proporciona la función de reinicio y tiene un LED rojo para indicar las condiciones de alarma.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Las estaciones de prueba remotas son accesorios automáticos para detectores de incendios diseñados para probar los detectores de humo de conductos desde una ubicación cómoda. Para los detectores de 4 hilos, la estación de prueba remota cuenta con un LED multicolor que alterna entre el verde fijo y el rojo. Para los detectores de 2 hilos, el LED se ilumina en rojo para indicar alarma. RTS-151KEY(A) incluye un interruptor de llave.
Características y ventajas:- Unidad combinada transmisor/receptor Amplio campo de visión de 12°. Alineación rápida, fácil e intuitiva del haz indicada por flechas direccionales LED Ajuste del haz horizontal de 50°. y vertical de 20°. Cobertura de largo alcance estándar de 5-100m (16-328 pies) - no requiere kit de largo alcance por separado Ajuste automático del nivel umbral de sensibilidad Resistente al movimiento del edificio - tolera +/- 1° Resistente a fuentes de luz intensas: no emite alarmas cuando está saturado por la luz solar Resistente a la intrusión de objetos sólidos Estación de prueba remota capaz de realizar pruebas electrónicas de humo simulado desde el nivel del suelo Indicadores LED de estado visibles desde la parte frontal e inferior Compensación automática de deriva Carcasa/cubierta pintable Bloques de terminales enchufables extraíbles. Calefactor incorporado en el generador de imágenes Kit opcional de calefactor reflector disponible.
- ULC FM CE CSFM
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- Morley-IAS
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|Morley-IAS|NOTIFIER