Bases
Base de sirena de la serie Eclipse
La base de sirena inteligente está diseñada específicamente para satisfacer las necesidades de las aplicaciones de unidades de vivienda.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La base de sirena inteligente está diseñada específicamente para satisfacer las necesidades de las aplicaciones de unidades de vivienda. Ofrece la máxima flexibilidad de configuración y operación para cumplir o superar los requisitos de UL268 y UL464. La base de la sirena es capaz de producir la señal distintiva de alarma contra incendios con patrón temporal de tres impulsos (ANSI Temporal 3) que ahora requiere NFPA 72 para aplicaciones comerciales y residenciales o un tono continuo simplemente retirando el puente incluido del dispositivo. La base de la sirena está diseñada para su uso con sistemas inteligentes. Las conexiones para la fuente de alimentación externa y el lazo de comunicación están aisladas para evitar la interacción eléctrica entre ellas.