Cajas y hardware
Chasis de expansión de almacenamiento 8 SATA
El chasis de expansión de almacenamiento 8 SATA incorpora un chip de extensión SATA muy fiable y ofrece alto rendimiento, bajo coste y facilidad de uso.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El chasis de expansión de almacenamiento 8 SATA incorpora un chip de extensión SATA muy fiable y ofrece alto rendimiento, bajo coste y facilidad de uso. Diseñado para su uso con dispositivos HEN*4 NVR, el producto almacena datos a través de la interfaz eSATA y es capaz de satisfacer las demandas de los usuarios en cuanto a funcionamiento, rendimiento y otros aspectos del producto.
Características y Beneficios:- Dos unidades de carcasa bastidor de 19 pulgadas estándar
- Soporte máximo para disco duro interno SATA de 8 para más de 48 TB
- Conecte el dispositivo maestro a través de eSATA o USB
- Recomendado con conexión NVR
- Velocidad de transmisión de puerto eSATA de hasta 3 Gbps
- Transmisión de datos del puerto USB 3.0 superior a lo normal
- Potente rendimiento de lectura y escritura: lectura de hasta 64 MB/s, escritura de hasta 64 MB/s
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In