Módulos de E/S
Módulo de control de puerta para Galaxy
Paneles Galaxy y sus módulos de control de puerta ,una solución ideal de control de accesos e intrusión integrado perfecta para instalaciones de comerciales de cualquier tamaño
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los Módulos de puertas Galaxy® Dimension son controladores de acceso para autorizar o denegar la entrada de personas a un area específico o bien porque no tengan permitido el acceso o bien porque este fuera de horario o con el sistema conectado. Es posible desarmar automáticamente el area ante un acceso si el usuario tiene autorización para ello De este modo, se evitan falsas alarmas por fallo de desarmado. Se pueden armar grupos pulsando el botón Menu Recall (Recuperación de menú) antes de pasar la tarjeta o pasando tres veces la tarjeta. Es compatible con Wiegand, lo cual proporciona flexibilidad para trabajar con una gran variedad de tecnologías de tarjetas y lectores de hasta 40 bits. Compatibilidad para adaptar instalaciones actuales. Es compatible con teclados Wiegand que utilicen el modo de ráfaga de 8 bits
Características y Beneficios:- Módulo expasión Control de Accesos para paneles de Intrusión Galaxy.
- • 2 Entradas Wiegand para Lectores de Accesos estandar.
- • 2 Entradas de estado de puerta (magnéticos)
- • 2 Entradas de pulsador de salida
- • 2 Salidas relé maniobra cerraduras.
- Comunicación por el bus Galaxy. Caja Plastica, alimentación 12VDC. EN50131-6 Grado 3 clase Ambiental II.