/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Accesorios

    Escuadra

    Interrumpido

    Las abrazaderas angulares de Gent están diseñadas para su uso en áreas donde el detector de haz no se instalará en una superficie vertical o donde la trayectoria del haz no sea perpendicular a la superficie de instalación.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La abrazadera angular y base del detector de haz S4-34741-01 de Gent están diseñadas para su uso en áreas donde el detector de haz S4-34740 no se instalará en una superficie vertical o donde la trayectoria del haz no sea perpendicular a la superficie de instalación. Se entrega con una base S-Quad preinstalada. Los sensores de haz S-Quad proporcionan una solución mejorada para la detección de haz lineal para aplicaciones en las que la detección de puntos no es práctica ni económica. Alimentado y controlado a través del lazo, el haz es un dispositivo líder en el mercado con funciones como “alineación y puesta en marcha de un solo hombre” que se logra utilizando el ajuste de ganancia automática, lo que garantiza que se alcance la alineación óptima.

    Funciones y ventajas:
    • Abrazadera angular para aplicaciones difíciles que permite un ajuste de ángulo amplio de hasta +/- 30 grados
    • Ajuste multiángulo
    • Suministrado con base
    • Alineación simple
    Certificaciones:
    • EN54 partes 12 y 17