/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Accesorios

    Kit de instalación de abrazadera

    Interrumpido

    NCA/640-2-KIT es un kit de instalación de abrazadera necesario para montar el NCA-2 en el chasis estándar de CPU2-640/-640E. El NCA-2 se puede usar como pantalla principal para NFS2-640 con NCA/640-2-KIT para conectar directamente sus puertos de red.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El chasis ofrece cuatro posiciones básicas una al lado de la otra para los componentes. La cantidad de módulos que se pueden montar en cada posición depende del modelo de chasis y del tamaño del módulo individual. Hay una variedad de separadores y elementos de hardware disponibles para diferentes combinaciones y configuraciones de componentes. Es crucial que todos los orificios de montaje del NFS2-640 estén asegurados con un tornillo o un separador para garantizar la continuidad de la conexión a tierra. El NCA/640-2-KIT es un kit de instalación de soporte necesario para montar el NCA-2 en el chasis estándar de la CPU2-640/-640E. El NCA-2 se puede utilizar como pantalla principal para el NFS2-640 utilizando NCA/640-2-KIT para conectar directamente sus puertos de red.

    Funciones y ventajas:
    • Kit de instalación de abrazadera
    • Se utiliza para montar el NCA-2 en el chasis estándar de la CPU2-640/-640E
    • Se utiliza para la conexión directa de puertos de red
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER