/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Accesorios

    Cortador de tubos CPVC

    Interrumpido

    El CPVC Vesda Xtralis es un cortador de tubos con hasta 3,80 cm (1,5 in). Los sistemas de tuberías Vesda se producen a partir de termoplásticos especiales que ofrecen beneficios únicos

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El CPVC Vesda Xtralis es un cortador de tubos con hasta 3,80 cm (1,5 in). Los accesorios y tuberías VESDA forman parte de un sistema integrado fabricado con plásticos especiales diseñados para su uso con la mayoría de los sistemas de detección de humo por aspiración, en particular el sistema VESDA VLP. Los sistemas de tuberías Vesda se producen a partir de termoplásticos especiales que ofrecen beneficios únicos. Los sistemas de tuberías son livianos y se ensamblan fácilmente en el campo con herramientas económicas. El proceso de unión de cemento disolvente en un solo paso garantiza conexiones rápidas y fiables. Además de facilitar la instalación, este sistema de tuberías único ofrece características de flujo mejoradas y propiedades excepcionales de rendimiento contra incendios. La gama de tuberías VESDA se basa en tuberías de un diámetro interior (DI) estándar de 19,05 mm (3/4 in).

    Funciones y ventajas:
    • Un paquete de tuberías y accesorios CPVC integrado diseñado para su uso con sistemas de detección de humo por aspiración VESDA
    • Simplifica la selección de tuberías y accesorios para garantizar la instalación del producto correcto
    • Simplifica la tarea de los especificadores e instaladores y ahorra tiempo y dinero
    • Tuberías etiquetadas de acuerdo con los requisitos de NFPA 72
    Certificaciones:
    • UL1887 certificado para uso en áreas clasificadas de cámara impelente