/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Accesorios

    Caja medioambiental para emisor/ receptor OSID

    Interrumpido

    Las cajas medioambientales OSID protegen los generadores de imagen y emisores OSID contra la entrada de polvo y de agua. Están hechas de ABS y las ventanas de vidrio provocan una atenuación mínima de los haces UV e IR.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las cajas medioambientales OSID protegen los generadores de imagen y emisores OSID contra la entrada de polvo y de agua en entornos industriales. Las cajas vidriadas están hechas de ABS y las ventanas de vidrio provocan una atenuación mínima de los haces UV e IR. La instalación y el mantenimiento son extremadamente sencillos.

    Funciones y ventajas:

    • Protección IP66, NEMA 4-4X para uso en entornos adversos

    • Generador de imagen con apertura de visualización adicional para LED de alarma y fallo

    • Instalación rápida y sencilla: apertura de entrada y salida para el cableado

    • Protege contra el polvo y el agua

    Certificaciones:

    • IP66

    • NEMA 4-4X

    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Xtralis

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|Xtralis