Accesorios
Tubo Venturi, 2,8 mts.
Se inserta un tubo Venturi en el conducto, que suministra aire desde el conducto a través de la cámara de detección del detector de vuelta al conducto.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Se inserta un tubo Venturi en el conducto y suministra aire desde el conducto a través de la cámara de detección del detector de vuelta al conducto. Orificios necesarios en el conducto: 38 mm por debajo y 50 mm por encima. La junta de plástico se incluye en la entrega del Módulo de conductos de aire Venturi. Se puede utilizar un sistema de detección de conductos de aire eficaz y compatible con bucles, con solo unos escasos costes de instalación y mantenimiento. El módulo está montado en el exterior del conducto de aire.
Características y Beneficios:- Fácil instalación
- Fácil mantenimiento
- Aerodinámica mejorada
- IP 54
Otros
- Brand
- ESSER
Otros
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER