/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Accesorios

    Conexión de tubo de codo de 90° VESDA VLP

    Interrumpido

    Los accesorios y tuberías VESDA forman parte de un sistema integrado fabricado con plásticos especiales diseñados para su uso con la mayoría de los sistemas de detección de humo por aspiración, en particular el sistema VESDA VLP

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El sistema VESDA toma muestras de aire de una zona de incendio para detectar la presencia de humo. El sistema de muestreo de aire hace esto posible al proporcionar los medios para transportar aire desde una zona de incendio al detector. El sistema de muestreo de aire está activo, aspirando continuamente muestras de aire mediante una bomba integral. No depende de corrientes de aire o de calor en las proximidades del detector para transportar las partículas de humo hacia el detector. El sistema VESDA puede funcionar eficazmente en todo tipo de entornos, desde flujos de aire elevados hasta aire estancado. La red de tuberías de muestreo hasta el detector es el elemento clave en el rendimiento del sistema de detección.

    Funciones y ventajas:
    • •Homologado por UL1887 para uso en áreas con clasificación plenum
    • •Un paquete de tuberías y accesorios CPVC integrado, diseñado para su uso en&sistemas de detección de humo por aspiración VESDA
    • •Simplifica la selección de tuberías y accesorios para garantizar la instalación del producto correcto
    • •Simplifica las tareas de los especificadores e instaladores y ahorra tiempo y dinero
    • •Tuberías preetiquetadas de acuerdo con los requisitos NFPA-72
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER