/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores de contacto

    Contacto de montaje en superficie mini 945T-WH

    Interrumpido

    El Honeywell 945T-WH es un contacto magnético en miniatura blanco con terminales de tornillo.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El Honeywell 945T-WH es un contacto magnético en miniatura blanco con terminales de tornillo. El contacto puede montarse en superficie con tornillos o adhesivo, y tiene un espacio estándar de 28,55 mm (1 1/8 in). Los terminales de tornillo simplifican la instalación al eliminar la necesidad de empalme y soldadura.

    Funciones y ventajas:
    • Montaje con tornillos o adhesivo
    • Los terminales atornillados eliminan empalmes de cables y soldadura
    • Espacio estándar: 29 mm (1-1/8 in)
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security