Equipos de prueba de detectores
Base para detector con sirena/flash
El Detector Base Estroboscópico (VAD) de Honeywell es un dispositivo modular de alta potencia alimentado por bucle destinado a alertar a los ocupantes del edificio de un posible incendio.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El dispositivo Base Estroboscópico (VAD) de Honeywell es un dispositivo modular de alta potencia alimentado por lazo destinado a alertar a los ocupantes del edificio de un posible incendio. El dispositivo está disponible en dos variantes: opciones premium y estándar. Permite obtener un sistema de alarma contra incendios completo, totalmente conforme y rentable, reduciendo los costes de instalación y puesta en marcha gracias a un menor número de puntos de cableado.
Características y Beneficios:- La oferta estándar y premium proporciona una solución flexible que se adapta a todos los requisitos de espacio
- Conjunto de 32 tonos global y aprobado, seleccionable desde el dispositivo o desde el panel
- Sincronización automática de la sirena y el flash
- La máxima salida de luz y sonido con un consumo de energía eficiente permite más dispositivos en un lazo
- El dispositivo premium con alta cobertura de luz reduce los puntos de cableado
- Punto único de instalación: ahorra tiempo, costes e inventario
- El destello rojo es el color preferido por el sector para la evacuación
- Gran acceso para cables, entrada de cable posterior o superficial
- Sonido, luz y tonos ajustables para adaptarse a distintas aplicaciones de instalación
- Ajuste por torsión simple sobre base universal B501AP
- EN54-3
- EN54-17
- EN54-23
- CE
- LPCB
Otros
- Brand
- Morley-IAS
Otros
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS