Equipos de prueba de detectores
Pieza "T"
La gama de productos de tuberías y accesorios se ha desarrollado especialmente para proporcionar componentes totalmente compatibles para el rendimiento óptimo de todo su sistema de aspiración VESDA.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La gama de productos de tuberías y accesorios se ha desarrollado especialmente para proporcionar componentes totalmente compatibles para el rendimiento óptimo de todo su sistema de aspiración VESDA. También se fabrican para cumplir con los requisitos de BS5391 Parte 1, EN 61386-1 y la nueva EN54 Parte 20, lo que garantiza la calidad a la que está acostumbrado como cliente de VESDA. Las tuberías son un estándar métrico de 25 mm de diámetro externo con adaptadores adecuados disponibles para conversiones imperiales a métricas y están diseñadas para su uso con cualquier marca de sistema de detección de humo de tipo aspirador de baja presión.
Funciones y ventajas:- Resistencia y durabilidad Resistencia
- química:- El acrilonitrilo afecta a la resistencia química, por lo que el ABS no se ve afectado por el ataque corrosivo de una amplia gama de ácidos, productos químicos alcalinos y otros productos químicos agresivos
- Fácil de unir:- El componente de estireno del ABS lo convierte en un material fácil de unir con disolvente ABS
- Ligero: - Esto hace que sea fácil de manejar en lugares altos y difíciles donde los sistemas se instalan a menudo
- Color: - La tubería VESDA estándar y los accesorios se suministran en rojo fuego para identificar su servicio como fuego. Se pueden aceptar pedidos especiales de blanco por motivos estéticos.
- BS EN ISO 9001
- EN54 – 20
- EN61386-1 Clase
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security