/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Equipos de prueba de detectores

    Manguito de unión

    Los manguitos de unión de Xtralis permiten la conexión de 2 longitudes de tubería y siempre deben fijarse con cemento para ABS.

    Overview

    Xtralis permite la conexión de 2 longitudes de tubería y siempre deben de fijarse con cemento para ABS. Nuestra gama de productos de tuberías y accesorios se ha desarrollado especialmente para proporcionar componentes totalmente compatibles para el rendimiento óptimo de todo su sistema de aspiración VESDA. También se fabrican para cumplir con los requisitos de BS5391 Parte 1, EN 61386-1 y la nueva EN54 Parte 20, lo que garantiza la calidad a la que está acostumbrado como cliente de VESDA. Las tuberías son una norma métrica de 25 mm de diámetro externo con adaptadores adecuados disponibles para conversiones imperiales a métricas y están diseñadas para su uso con cualquier marca de sistema de detección de humos de tipo aspiración a baja presión.

    Certificaciones:
    • BS5391 Parte 1
    • EN 61386-1
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security