/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Equipos de prueba de detectores

    Equipo del comprobador del detector de humo

    Interrumpido

    Equipo de comprobación de detectores de humo adecuado para comprobar detectores Honeywell incluso si se instalan en áreas con techos altos.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Conjunto de latas de prueba y accesorios útiles para probar detectores de humo. Hay varias opciones disponibles.

    Bastón de retención utilizado para probar detectores de humo, que proporciona una distancia entre el detector y el humo de prueba para evitar una sobredosis de la cámara óptica. Su diseño ha hecho que las pruebas sean más eficientes. La lata se almacena con el bastón y está protegida para que no se perfore durante el transporte.

    El humo de prueba también se puede instalar en una copa con un poste telescópico equipado con una copa transparente para una mejor visibilidad. Su diseño único permite la compatibilidad con la mayoría de los detectores de humo actualmente en el mercado. Poste telescópico de plástico extensible de hasta 7,7 m, hecho de fibra de vidrio resistente y no electroconductor. Adecuado para cualquier altura de techo gracias a 4 robustos clips ajustables, ofrece una alta estabilidad durante las operaciones de mantenimiento recurrentes.

    Características y Beneficios:
    • Comprobador de detector de humo diseñado para utilizarse con postes telescópicos.
    • Fuerte, duradero y un 25 % más ligero.
    • Características de diseño únicas, mantenimiento a cargo del usuario con piezas de repuesto simples.
    • Copa transparente de cristal para una mejor visibilidad.
    • No hay muelles que sustituir, no es necesario devolverlo para reparaciones en fábrica.
    • Universal: se adapta a la mayoría de los detectores.
    • Diseño mejorado, mantenimiento más bajo y ecológico.
    Certificaciones:
    • CE