Equipos de prueba de detectores
Adaptador Xtralis Trunk
Xtralis Trunk Adapter PIP-016 se desarrolló especialmente para proporcionar componentes totalmente compatibles para el rendimiento óptimo de todo su sistema de aspiración VESDA.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Xtralis Trunk Adapter PIP-016 se desarrolló especialmente para proporcionar componentes totalmente compatibles para el rendimiento óptimo de todo su sistema de aspiración VESDA. Las tuberías y accesorios del producto son un estándar métrico de 25 mm (0,98 in) de diámetro externo con adaptadores adecuados disponibles para conversiones imperiales a métricas y están diseñadas para su uso con cualquier marca de sistema de detección de humo de tipo aspirador de baja presión. La tubería de aspiración y los accesorios VESDA se producen en ABS rojo bajo un estricto sistema de control de calidad. El ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) es un polímero robusto que tiene las propiedades físicas más adecuadas para la detección de aspiración, optimizando el rendimiento con resistencia a la tracción, resistencia química, ductilidad, resistencia a la intemperie, estabilidad térmica y procesabilidad.
Certificaciones:- BS EN ISO 9001,
- EN54 – 20
- EN61386-1 Clase 1131 ABS