Equipos de prueba de detectores
Tapón de cierre Xtralis VESDA-E VEA de 6 mm (0,23 in)
Los tubos de microcalibre VESDA-E VEA son tubos de polietileno ignífugo con clasificación plenum de alta calidad hechos a medida que tienen un desempeño a largo plazo fiable. Son ligeros y flexibles para facilitar la manipulación y la instalación.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los tubos de microcalibre VESDA-E VEA son tubos de polietileno ignífugo con clasificación plenum de alta calidad hechos a medida que tienen un desempeño a largo plazo fiable. Los tubos vienen con marcas de distancia a intervalos regulares, lo que los hace muy eficientes para instalarlos y mantener registros de instalación sencillos. Vienen en color negro con franjas rojas para su uso en la detección de humo y cumplen con los requisitos de los códigos de instalación globales. Los tubos de microcalibre no tienen ningún componente activo, por lo que no se necesita cableado eléctrico durante la instalación de detectores de humo, lo que resulta en una instalación rápida y sencilla. Son ligeros y flexibles para facilitar la manipulación y la instalación.
Funciones y ventajas:- Clasificado para plenum
- Retardante de llama
- Material de polietileno de alta calidad
- Resistente a las grietas por estrés
- Marca de distancia a intervalos regulares
- Cumple con los requisitos de los códigos de instalación globales
- UL 1820
- NFPA 90A
- EN 54-20:2006
- BS EN 61386-1:2007
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER