Detectores de calor
Detector óptico-térmico convencional
El detector de humo y el detector térmico constan de una cámara óptica sensible a la dispersión de la luz y un termistor sensible al calor.
El detector de humo y el detector térmico constan de una cámara óptica sensible a la dispersión de la luz y un termistor sensible al calor. Se puede modificar su programación a través de un dispositivo externo. Listo para pruebas con láser de control remoto. LED de alarma. Salida para repetidor de alarmas. Posibilidad de direccionamiento mediante un módulo adicional.
Características y Beneficios:- Compensación automática de deriva
- Sensibilidad programable
- Funciones avanzadas de mantenimiento a través de una unidad de pruebas manual remota
- Diseño de bajo perfil
- Bajo consumo de corriente
- EN54 parte 7 (2000)