Detectores de calor
Detector térmico convencional, serie S300, temperatura fija a 78ºC
Detector térmico convencional, serie S300, temperatura fija a 78ºC
El detector Convencional FD-851HTE de Notifier es un detector térmico adecuado para entornos con una temperatura base elevada (superior a 35°C) y temperatura de alarma fijada en 78°C. Preparado para comprobación por láser de control remoto. LED de alarma. Salida para repetidor de alarma. Posibilidad de direccionamiento mediante módulo adicional.
Características y ventajas:- Diseño de perfil bajo. Bajo consumo de corriente. LED bicolor indicador de estado. Sensibilidad programable. Compensación por suciedad automática.
- 2831-CPR-F4265 para EN54-5
Otros
Inicie sesión para ver las referencias disponibles según su cuenta.