Detectores de calor
Detector térmico por incremento de temperatura Serie 200
La gama de detectores térmicos por incremento de temperatura 52051RE de la serie 200 proporciona una detección de temperatura fija de 58⁰C y de incremento de 10⁰C/minuto (Clase A1R).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El 52051RE utiliza la tecnología de termistor y microprocesador para proporcionar una alarma cuando el incremento de temperatura supera los 10 °C/minuto (típico) o si la temperatura supera un umbral de 58 °C (Clase de respuesta A1R). Con la implementación del protocolo avanzado de la serie 200, cualquier modelo puede configurarse por software para ser una unidad de temperatura fija de 58°, de 78° fijos o de 58° con incremento de temperatura. Para garantizar la compatibilidad con versiones anteriores y la continuidad de la homologación, siguen estando disponibles tres versiones distintas con números de referencia independientes. Los elementos de detección de los tres sensores de calor se pueden controlar desde la central a través del protocolo avanzado de la serie 200, de modo que los umbrales de sensibilidad de cada elemento se pueden cambiar desde la central, lo que permite personalizar el dispositivo para el uso variable de la zona que está protegiendo: Los detectores por incremento de temperatura incluyen el protocolo avanzado de la serie 200 y la posibilidad de personalizar los umbrales de calor de cada detector en función de los riesgos específicos de la aplicación, LED tricolor con colores rojo, verde y ámbar, interruptores giratorios de dirección decádicos, compatibilidad 100% mecánica y eléctrica con versiones anteriores, nuevo diseño de base para complementar el detector.
Certificaciones:- 199n/15 0786-CPR-20661 G209024 TCC 2 - K829/a B.04068
Otros
- Brand
- Morley-IAS
Otros
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS