Detectores de calor
Detector térmico estanco, 57ºc
Los detectores térmicos consisten en una sonda y un circuito electrónico para el acondicionamiento de la señal generada por el transductor.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los detectores térmicos consisten en una sonda y un circuito electrónico para el acondicionamiento de la señal generada por el transductor. Se puede conectar el sensor a todas las unidades de control NOTIFIER como un sensor de humo normal, tendremos por tanto una conexión directa para las unidades de control convencionales, para las unidades de control analógicas la interposición es posible solo con un módulo de interfaz M710-CZ. La señal eléctrica del transductor se transforma en una salida de ingeniería con diferentes posibilidades de enlace. La placa electrónica, de reducidas dimensiones, se realiza con tecnología SMT y se monta directamente en el interior de la sonda.
Características y Beneficios:- Cumple con la directiva EMC
- Inmune a las perturbaciones electromagnéticas
- Alta fiabilidad: procedimiento de autodiagnóstico
- LED programable para indicaciones de estado
- Tecnología de dos cables
- Bajo consumo
- Niveles de temperatura ajustables de -20 °C a 110 °C
- ATEX II 2G Ex d IIC T6
- EN54-5 CPR