Sensores multicriterio
Detector de humo FAAST LT-200
El detector de humo FAAST® LT-200 incluye prestaciones de diseño interno innovadoras e inteligentes diseñadas para proteger componentes vulnerables. El software configuración y diseño de tuberías Pipe-IQ ofrece una instalación fácil y rápida.
Los detectores de humos FAAST® LT-200 combinan las probadas tecnologías de detección por aspiración para proporcionar una detección de humo fiable así como una instalación y un mantenimiento eficaces. Incorporan características de diseño interno innovadoras e inteligentes, diseñadas para proteger los componentes vulnerables. Se trata de una cámara de detección LED de alta sensibilidad, junto con sensores de flujo ultrasónicos.
El dispositivo en bucle FAAST LT-200 se comunica como un módulo de salida con el sistema de incendios en el protocolo System Sensor CLIP. La función de bucle permite la integración, el mantenimiento y el soporte de dispositivos estándar en consonancia con otros dispositivos de la serie 200. Es ideal para aplicaciones clave más pequeñas en las que es necesaria la detección muy temprana de clase A o B.
Características y Beneficios:- Registro de varios eventos hasta 2244
- Cámara de detección con LED de alta sensibilidad
- Versiones de uno y dos canales
- Compatible con protocolos System Sensor CLIP y Advanced
- Detección ultrasónica de flujo de aire con rango de monitoreo expandido.
- Filtro fácilmente sustituible y reutilizable
- Acceso fácil a las piezas que necesitan mantenimiento rutinario
- Proporciona funcionalidad de pre alaarma para umbrales de alarma graduados
- VDS
- LPCB
- EN54-20
Otros
- Brand
- System Sensor
Otros
- Brand
- System Sensor
- Brand : System Sensor
Otros
Inicie sesión para ver las referencias disponibles según su cuenta.