Sensores multicriterio
Detector de incendios multisensor O2T, con flash IQ8Quad con aislador
Además de la detección de humo con tecnología convencional de multisensor O²T, el detector se suministra con un indicador luminoso integrado. Todos los detectores están provistos de un un aislante integrado.
Además de la detección de humo con tecnología convencional de multisensor O²T, el detector se suministra con un indicador luminoso integrado. Todos los detectores están provistos de un un aislante integrado. Detectores Multisensor con dos sensores ópticos de humo con diferentes ángulos de luz dispersa, así como evaluación adicional del sensor de detección de calor para detectarlo todo, desde incendios provocados hasta incendios abiertos con un rendimiento de respuesta uniforme. Identificación de la señal del sensor de humo para garantizar la clasificación del humo y la reducción de falsas alarmas causadas por vapor de agua o polvo, por ejemplo. El dispositivo de señalización de alarmas se activa mediante el panel de control. No es necesario asignar más direcciones cortas. Está programado con herramientas 8000 a partir de la versión de software 1.05.
Características y Beneficios:- O²T multisensor de alta fiabilidad para una respuesta uniforme con el más alto nivel de seguridad frente a falsas alarmas
- Control individual de la baliza
- Alimentado por lazo: no es necesaria ninguna fuente de alimentación externa
- Sin dirección corta adicional
- Sincronización automática de varios dispositivos de señalización de alarmas IQ8Quad
- Flash de alta energía
- VdS
- EN 54-7/5 B
- EN54-17
Otros
- Brand
- Esser
Otros
- Brand
- Esser
- Brand : Esser
Otros
Inicie sesión para ver las referencias disponibles según su cuenta.