Sensores multicriterio
Detector de incendios multisensor O2T, con mensaje de voz, IQ8Quad con aislador
Además de la detección de humos con tecnología convencional de multisensor O²T
Además de la detección de humos con tecnología convencional de multisensor O²T, el detector se suministra con un dispositivo de alarma por voz integrado y un dispositivo de señalización de alarmas integrado, y se puede ajustar en ocho niveles diferentes. Programación de tono de alarma/mensaje de voz (dependiendo del tipo) Para detectores con mensaje de voz y/o función de tono de alarma con hasta cinco opciones de idioma; se pueden programar hasta 4 señales. Hay dos señales reservadas para la señalización de alarmas y evacuación en caso de incendio. Se pueden programar dos señales adicionales para otros eventos. Cada señal puede constar de hasta cuatro componentes, lo que permite programar una señal como un tono DIN combinado con mensajes de voz posteriores en tres idiomas diferentes. Los tonos de alarma se pueden elegir de una tabla con varios tipos de tonos.
Características y Beneficios:- O²T multisensor de alta fiabilidad para una respuesta uniforme con el más alto nivel de seguridad frente a falsas alarmas
- Alimentado por lazo: no es necesaria ninguna fuente de alimentación externa
- Control individual de la sirena
- Los tonos se pueden utilizar para otros fines además de la advertencia de incendio, lo que hace que el dispositivo sea ideal para su uso en escuelas (campana escolar), etc.
- Presión máxima de sonido ajustable
- Sincronización automática de varios dispositivos de señalización de alarmas IQ8Quad
- 20 tonos de señal diferentes, incl. tono DIN
- Disponible hasta en 26 idiomas
- VdS
- EN 54-7/5 B
- EN54-17
Otros
- Brand
- Esser
Otros
- Brand
- Esser
- Brand : Esser
Inicie sesión para ver las referencias disponibles según su cuenta.