Sensores multicriterio
Detector multisensor O²T convencional
O²T Multisensor es un detector con dos sensores ópticos de humo
O²T Multisensor es un detector con dos sensores ópticos de humo, diferentes ángulos de luz dispersa y una función de evaluación del sensor del detector de calor para detectar cualquier cosa, desde incendios fuertes hasta incendios abiertos con características de respuesta uniformes. El O²T Multisensor compara las señales del sensor de humos para su clasificación, reduciendo las falsas alarmas por vapor o agua pulverizada. Gracias a sus excelentes propiedades de detección, también es capaz de reconocer los incendios de prueba TF1 y TF6 descritos en el estándar. El modelo O²T Multisensor también es adecuado para temperaturas de uso más altas, de hasta +65 °C.
Características y Beneficios:- Con detectores multisensor para la detección de cualquier incendio, incluso en las condiciones de funcionamiento más difíciles
- Hasta 30 detectores por grupo de detección
- Sensibilidad de respuesta uniforme del detector en todo tipo de fuegos para los detectores multisensor
- Adaptación automática a diferentes condiciones ambientales
- Autosupervisión automática de funcionamiento y estado de los sensores
- EN 54-7 2006/-5 B 2000
- CEA 4021
Otros
- Brand
- Esser
Otros
- Brand
- Esser
- Brand : Esser
Otros
Inicie sesión para ver las referencias disponibles según su cuenta.