/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores multicriterio

    Detector de incendios vía radio tecnología óptica

    Interrumpido

    Los detectores de humo NRX-OPT son un dispositivo de vía radio alimentado por batería diseñado para utilizarse con el gateway de radio NRXI-GATE.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los detectores de humo NRX-OPT son un dispositivo vía radio alimentado por batería diseñado para utilizarse con el gateway de radio NRXI-GATE. Contiene un transceptor y está integrado en un sistema de extinción de incendios que se puede direccionar a través de un protocolo de comunicación patentado.

    La unidad es un detector óptico de humo y debe fijarse al techo usando la base B501RF. Corriente en espera: 120 μA a 3 V CC (típica en modo de funcionamiento normal). Corriente del LED rojo: 4 mA máx. Tiempo de resincronización: 35 s (tiempo máximo desde que se enciende el dispositivo hasta la comunicación RF normal cuando la red está activa) Baterías: 4 Duracell Ultra 123 Duración de la Batería: 4 años a 25 °C Radiofrecuencia: 865-870 MHz; potencia de salida de RF: 14 dBm (máx.) Alcance: 500 m (típico al aire libre) Humedad relativa: 10 % a 93 % (sin condensación).

    Características y Beneficios:
    • Agrupe varias rutas de comunicación para aumentar la fiabilidad
    • 18 canales RF a 868MHz: mayor tolerancia a las interferencias
    • 2 antenas integradas en cada dispositivo inalámbrico contra incendios: posicionamiento más sencillo de los dispositivos
    • Excelente cobertura de comunicación: alcance de hasta 400 m en zona sin obstáculos
    • Batería con vida media de 5 años: reducción de los requisitos de mantenimiento
    • Direcciones establecidas mediante interruptores giratorios: tiempo de puesta en marcha reducido
    • Puerta de enlace alimentada por lazo: coste y tiempo de instalación reducidos
    • Hasta 8 puertas de enlace por bucle
    • Hasta 32 dispositivos inalámbricos por puerta de enlace
    Certificaciones:
    • CE
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor
    • Detection Sensor Type : Photoelectric