Sensores e interruptores de presión
Monitor de presión de la Serie DNM para líquidos/gases (DCM)
Los monitores de presión de gas Fema Automation son adecuados para la monitorización de sobrepresión de líquidos no agresivos y medios gaseosos.
Los monitores de presión de gas Fema Automation son adecuados para la monitorización de sobrepresión de líquidos no agresivos y medios gaseosos. Carcasa resistente de histéresis fija de aluminio fundido a presión resistente al agua de mar.
Características y Beneficios:- Ajuste del punto de ajuste de sellado del cable
- Montaje en pared o directamente en la línea de presión
- Carcasa de aluminio de fundición
- SIL 2 según IEC 61508-2
Otros
Inicie sesión para ver las referencias disponibles según su cuenta.