/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores e interruptores de presión

    Empaquetado especial Mediador de presión/Sello de diafragma

    Interrumpido

    FEMA automatización separa el diafragma o una presión es necesaria si se debe mantener un medio agresivo, viscoso o cristalizante alejado del sensor de presión real.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    FEMA automatización separa el diafragma o una presión es necesaria si se debe mantener un medio agresivo, viscoso o cristalizante alejado del sensor de presión real. También es indispensable un mediador de presión para evitar cavitaciones si es importante realizar una limpieza fácil de las líneas de suministro. Los presostatos y manómetros de presión de los dispositivos de evaluación y presión forman una unidad autónoma. La mediana de llenado del líquido de transmisión transmite la presión media de la membrana de separación al elemento de medición. La mediana de llenado M 20 es segura para los alimentos y es capaz de soportar temperaturas de -40 a +300 °C. También es apta para aplicaciones industriales.