Detectores de humos
Detector térmico ECO1000
The ECO1005 A detector is a rate of rise sensor, which uses a state of the art thermal element combined with an application specific integrated circuit (ASIC)to provide quick and accurate detection of fires.
El detector ECO1005 A es un sensor por incremento de temperatura que utiliza un elemento térmico de última generación combinado con un circuito integrado de aplicación específica (ASIC) para proporcionar una detección rápida y precisa de los incendios. El ECO1005 A tiene un LED integrado que se ilumina para proporcionar una señal de alarma local. Se enciende y permanece iluminado hasta que el detector se restablece mediante una interrupción momentánea del suministro eléctrico. Se puede utilizar un anunciador LED remoto opcional para repetir cualquier señal de alarma. Diseño de perfil bajo. Bajo consumo de corriente. Compensación automática de deriva. Función de prueba de alarma remota. Fácil mantenimiento LED remoto opcional.
Certificaciones:- 2831-CPR-F1878 para EN54-5:2000+2002 Clase AIR1 2831-MED-1019 Módulo B 2831-MED-1020 Módulo D G201016
Otros
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
- Brand
- Honeywell Security
- Detection Sensor Type : Photoelectric
- Brand : Honeywell Security
Otros
Folleto
Ficha técnica
Inicie sesión para ver las referencias disponibles según su cuenta.