/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de humos

    Detector de humo serie Farenhyt

    Los detectores de humo de la serie Farenhyt de Honeywell son detectores de humo conectables e inteligentes diseñados tanto para el rendimiento como para la estética.

    Overview

    Su nuevo diseño moderno, elegante y contemporáneo, y su cámara de detección óptica mejorada fueron creados para detectar el humo producido por una amplia gama de fuentes de combustión de acuerdo con estándares de código más estrictos. La sensibilidad del detector de la serie IDP-PHOTO-W se puede programar en el software del panel de control. La sensibilidad se supervisa continuamente y se comunica al panel. La capacidad de identificación de puntos permite establecer la dirección de cada detector con interruptores de dirección decimales giratorios, lo que proporciona una ubicación exacta del detector para el mantenimiento selectivo cuando la contaminación de la cámara alcanza un nivel inaceptable.

    Funciones y ventajas:
    • Nuevo perfil moderno para una estética mejorada
    • Técnica de comunicación estable con inmunidad al ruido
    • Corriente de reserva baja
    • Conexión SLC de dos cables
    • Función de prueba remota desde el panel
    • Opciones de color ampliadas
    • Tornillos SEMS para el cableado de la base separada
    Certificaciones:
    • Con homologación UL: S6173
    • Con aprobación de FM
    • CSFM: 7272-0559:0512
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
    • Brand : Farenhyt