Detectores de humos
Detector de humo fotoeléctrico enchufable inteligente
Los detectores de humo conectables inteligentes de la serie FSP-951 de Notifier están diseñados tanto para el rendimiento como para la estética.
Los detectores de humo conectables inteligentes de la serie FSP-951 de Notifier están diseñados tanto para el rendimiento como para la estética. Un nuevo diseño moderno, elegante y contemporáneo y una cámara de detección óptica mejorada están diseñados para detectar el humo producido por una amplia gama de fuentes de combustión de acuerdo con estándares de código más estrictos. La sensibilidad del detector de la serie FSP-951 se puede programar en el software del panel de control. La sensibilidad se supervisa continuamente y se comunica al panel. La capacidad de identificación de puntos permite establecer la dirección de cada detector con interruptores de dirección decimales giratorios, lo que proporciona una ubicación exacta del detector para el mantenimiento selectivo cuando la contaminación de la cámara alcanza un nivel inaceptable. El FSP-951R es un detector remoto capaz de realizar pruebas para su uso con carcasas de detectores de conductos de la serie DNR. Los detectores de la serie FSP-951 están disponibles para las aplicaciones FlashScan® y CLIP, según se designe.
Funciones y ventajas:- Nuevo perfil moderno para una estética mejorada
- Baja corriente de espera
- Técnica de comunicación estable con inmunidad al ruido
- UL/ULC: S911
- Aprobado por FM
- CSFM: 7272-0028:0503
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Smoke Detector
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Smoke Detector
- Brand : NOTIFIER
- Product Type : Smoke Detector
Otros
Ficha técnica
Inicie sesión para ver las referencias disponibles según su cuenta.