/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de humos

    Sensor de humo de alta sensibilidad

    Interrumpido

    72051EI es un sensor de humo inteligente de alta sensibilidad con amplificador de alta ganancia. Exclusivo de System Sensor con sensibilidad muy alta a las distintas condiciones de incendio al detectar las partículas de combustión más tempranas.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El sensor de humo 72051EI es un producto inteligente y de alta sensibilidad que incorpora un amplificador de alta ganancia. Es un producto exclusivo de System Sensor que ofrece una sensibilidad extremadamente alta a las distintas condiciones de incendio al detectar las partículas de combustión más tempranas. Es un detector de humos de tipo enchufable y direccionable, adecuado para aplicaciones donde se requiere sensibilidad extremadamente alta. Estos sensores están diseñados para la protección de espacios abiertos y solo deben conectarse a paneles de control (CIE) que utilicen un protocolo de comunicación patentado compatible con monitorización y el control.

    El detector ejecuta un algoritmo de compensación de deriva para determinar el nivel de contaminación por polvo y dará una indicación al CIE del nivel de deriva. Este sensor de humo contiene un aislador. Al instalar el dispositivo utilizando el aislador, compruebe la documentación del panel para conocer cuántos aisladores se pueden utilizar en un lazo. El 72051EI es compatible con el 7251.

    Características y Beneficios:
    • Sensor de humo de alta sensibilidad con LED IR de alta intensidad, amplificador-receptor de IR y alta ganancia
    • Excelente rendimiento para advertencias tempranas
    • Respuesta efectiva tanto a incendios líquidos de llama rápida y llama lenta
    • Nueva plataforma mecánica con cámara patentada para maximizar la entrada de humos e inmunidad a falsas alarmas
    • Mejor resiliencia a falsas alarmas por polvo
    • Supresión del riesgo de falsas alarmas por insectos
    • Incluye el protocolo avanzado Series 200
    • Incluye aislamiento de cortocircuito monopolar con control de estado mediante el protocolo avanzado Series 200
    Certificaciones:
    • CE
    • LPCB
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • System Sensor

    Otros

    • Brand
      • System Sensor
    • Brand : System Sensor