/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de humos

    Módulo de control de seis salidas supervisadas

    Interrumpido

    Los módulos de control de seis salidas supervisadas están diseñados para aplicaciones de conmutación que implican CC y que requieren supervisión de cableado, como un sistema de alarma inteligente.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los módulos de control de 6 salidas supervisadas están diseñados para aplicaciones de conmutación que implican CC y que requieren supervisión de cableado, como un sistema de alarma inteligente. Se utiliza una entrada SLC común para todos los módulos. Cada módulo tiene su propia dirección. Se utilizan un par de interruptores de código giratorios para establecer la dirección del primer módulo de 01 a 94. Los módulos restantes se asignan automáticamente a las siguientes cinco direcciones superiores. Se incluyen provisiones para deshabilitar un máximo de tres módulos no utilizados a fin de liberar las direcciones que se van a utilizar en otro lugar. Cada módulo también dispone de indicadores LED verdes controlados por panel. El panel puede hacer que los LED parpadeen, se enciendan o se apaguen en modo fijo.

    Cada módulo incorpora terminales de conexión a un circuito de alimentación externo para alimentar dispositivos en su circuito de salida supervisado. Hay un monitor de protección contra cortocircuitos para cada módulo. Se hace para proteger la fuente de alimentación externa contra cortocircuitos en el circuito de salida supervisado.

    Características y Beneficios:
    • Cada módulo también dispone de indicadores LED verdes controlados por panel
    • El panel puede hacer que los LED parpadeen, se enciendan o se apaguen en modo fijo
    • Se incluyen provisiones para deshabilitar un máximo de tres módulos no utilizados a fin de liberar las direcciones que se van a utilizar en otro lugar
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS