/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Transmisores de temperatura y humedad de

    Sensor de temperatura de media T/AV

    Interrumpido

    Sensor de temperatura media de Trend para aplicaciones de conductos de HVAC donde la medición en único punto es inadecuada.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Sensor de temperatura de media de Trend para aplicaciones de ductos de HVAC donde la medición en un punto es inadecuada. La temperatura se detecta a lo largo de toda la longitud del tubo de cobre flexible mediante el elemento de detección con una característica de tipo PT100. La longitud de 100 mm del tubo rígido y la placa de montaje ajustable permiten al separador limpiar el aislamiento del conducto. El sistema electrónico está montado en una carcasa resistente a la intemperie proporciona una salida de 4 a 20 mA.

    Características y Beneficios:
    • Precisión tipo PR100
    • Presillas de fijación incluidas
    • Detección de temperatura en toda la longitud del tubo
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Trend

    Otros

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend