/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Cajas y hardware

    Caja de conexiones Explosion Proof

    Interrumpido

    La caja de conexiones HA70JCBEP es la solución completa y competitiva para la instalación profesional de los productos antideflagrantes HEPB, HEPZ y HEPWS de HONEYWELL.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    HA70JCBEP proporciona una alimentación local de baja

    tensión. También permite una conexión Fast Ethernet

    gracias a un switch Ethernet integrado equipado

    con 3 puertos RJ45 y un puerto SFP para conexión

    de fibra óptica.

    HA70JCBEP ha sido diseñado para conectar una cámara PTZ y su kit de lavado, o en dos cámaras fijas alternativas y sus kits de lavado.

    Características y Beneficios:
    • Material de construcción de acero inoxidable AISI 316L
    • Nivel de protección IP66/IP68/IP69.
    • Diseñado y certificado para el grupo IIC (gas) y el
    • grupo IIIC (polvo).
    • Clase de temperatura: T6...T5 (gas) y T85 °C...T100 °C
    • (Polvo).
    • Temperatura ambiente: entre +60 °C (T6) y +70 °C (T5).
    • Construido y certificado de conformidad con la directiva 2014/34/UE y con los estándares internacionales IECEX.
    • 3 modelos para diferentes entradas de potencia (24 V CA, 120 V CA, 230 V CA.
    Certificaciones:
    • Aplicaciones a prueba de explosión:
    • ATEX (EN IEC 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31)
    • IECEX (IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31)
    • Con certificación UL para EE. UU. (UL 60079-0, UL 60079-1, UL 6007931)
    • Con certificación UL para Canadá (CAN/CSA-C22.2 N.° 60079-0,
    • CAN/CSA-C22.2 N.° 60079-1, CAN/CSA-C22.2 N.° 60079-31)
    • Otras certificaciones:
    • CE/ UL/ RoHS