Commandes linéaires
Actionneurs de vanne linéaire ML6984/ML7984 série 700N
Les actionneurs de vannes linéaires des séries ML6984 / ML7984 sont utilisés avec des vannes de contrôle dans des tailles allant de DN15 à DN80, avec une course de 20mm.
Les actionneurs de vannes linéaires de la série ML6984 / ML7984 sont des actionneurs motorisés auto-ajustables qui se montent directement sur les vannes de contrôle linéaires à 2 et 3 voies.
L'actionneur possède un mécanisme de course auto-ajustable qui calibre l'actionneur à la course de la vanne une fois installée, de 13 à 25mm.
Le ML6984 est utilisé avec une commande flottante à 2 positions, ou 3-P, et le ML7984 utilise un signal de commande analogique de 0..10Vdc pour le positionnement. La force nominale est de 700N.