Boîtiers et matériel
Adaptateur de montage en angle
Les fixations et accessoires Honeywell, gamme 30, offrent un large éventail d’options d’installation pour les caméras IP Honeywell de la même gamme, notamment un adaptateur de montage en angle.
Les supports et les accessoires Honeywell 30 offrent plusieurs options d’installation pour les caméras IP Honeywell 30, notamment un adaptateur de montage en angle. Cette gamme apporte une valeur exceptionnelle à un prix attractif. Elle présente des traits simples et nets, une construction robuste pour une grande variété d’options de montage.
Les supports permettent un acheminement facile des câbles, de façon à ce que les câbles ne soient pas exposés, et les caméras peuvent être installées, réglées et testées sans avoir à repositionner le boîtier. Tous les supports et accessoires conviennent à une utilisation en intérieur ou en extérieur. L’adaptateur de montage en angle est fabriqué en tôle d’acier électrogalvanisée. Tous les supports et accessoires sont revêtus de poudre de façon à être assortis à la finition de la caméra.
Caractéristiques et avantages:- Conception moderne à profil bas
- Économique
- Passage de câble facilité
- Tôle d’acier électrogalvanisée
- Finition à la poudre blanc cassé
- Intérieur / Extérieur