Boîtiers et matériel
Montage mural pour caméra « box » d’intérieur, gamme HBC5
Les supports de montage de la caméra d’intérieur HBC5 affichent un style et des fonctionnalités spécialement adaptés aux fixations murales. Cette solution est idéale pour la grande majorité des applications d’intérieur.
Les supports de montage de la caméra d’intérieur HBC5 affichent un style et des fonctionnalités spécialement adaptés aux fixations murales. Cette solution est idéale pour la grande majorité des applications d’intérieur. Rapide et facile à installer, les supports de montage de la caméra prennent en charge la plupart des combinaisons caméra / objectif.
Le modèle HBC5 propose une fonctionnalité de rotation sur 3 axes qui facilite le positionnement des caméras. Ces fixations à petite échelle sont disponibles en finition blanc cassé ou noire et peuvent supporter des charges allant jusqu’à 3,5 kg (7,5 lb). Elles sont en plastique ABS résistant aux chocs, ce qui réduit les risques de boucles de terre et les rend robustes pour la plupart des applications. Les supports HBC5 sont conçus pour des applications qui nécessitent un montage discret et bon marché pour des fixations murales et au plafond. Cette solution répond à une large gamme d’applications de surveillance standard : magasins de vente au détail, centres d’accueil, infrastructures commerciales et industrielles.
Caractéristiques et avantages:- Nouveau design contemporain
- Plastique ABS
- Rotation sur 3 axes
- Disponible en blanc cassé ou en noir
- Économique
- Passage de câble
- Visserie de montage incluse