Boîtiers et matériel
Pavé numérique matriciel vidéo UltraKey Lite® HJC5000
Les claviers UltraKey Lite® présentent un contrôle fiable et convivial des systèmes de gestion vidéo. Ils sont compatibles aussi bien avec les contrôleurs de matrices MAXPRO-Net et VideoBloX pour fournir une interface utilisateur uniforme.
Les claviers UltraKey Lite® présentent un contrôle fiable et convivial des systèmes de gestion vidéo. Compatibles aussi bien avec les systèmes MAXPRO-Net que VideoBloXMatrix, ils fournissent une interface utilisateur uniforme, quel que soit le contrôleur système. Une molette tactile est intégrée pour la sélection rapide de caméras et la commande des enregistreurs vidéo numériques ou en réseau, ainsi qu’une molette tactile avec quatre touches remplissant différentes fonctions. Les touches DVR/NVR dédiées peuvent être programmées pour le contrôle des périphériques. Les touches taillées au laser à rétroéclairage bleu confèrent au clavier QWERTY un contact familier et sans décoloration et le repose-poignet en caoutchouc est remplaçable.
Caractéristiques et avantages:- Molette tactile « Touch wheel » pour le contrôle DVR/NVR
- Plusieurs options de connectivité (RS232/422/485 et TCP/IP)
- Navigateur web pour une mise à jour et une configuration faciles
- Touches rétro-éclairées avec LED bleu réglable agréable
- Touches taillées au laser et sans décoloration
- Touches Mon A, Mon B pour une sélection de moniteur rapide
- Compatible avec MAXPRO-Net et VideoBloX
- Alimentation sur Ethernet