Boîtiers et matériel
Support pour caméra dôme PTZ
Ces montages peuvent servir à installer la gamme HDZ des caméras IP PTZ pour plusieurs surfaces et scénarios d’installation, ce qui apporte une grande flexibilité pour positionner le dôme PTZ.
Ces montages peuvent servir à installer la gamme HDZ des caméras IP PTZ pour plusieurs surfaces et scénarios d’installation, ce qui apporte une grande flexibilité pour positionner le dôme PTZ. De par leur conception simple et solide, ces fixations sont le premier choix de l’installateur pour la facilité de pose. Toutes les fixations facilitent le cheminement des câbles et les caméras PTZ peuvent être posées, réglées et testées sans avoir à repositionner le boîtier. La fixation de plafond et les poteaux prolongateurs utilisent un filetage G1.5, ce qui facilite la pose. Toutes les fixations sont en aluminium moulé sous pression ou en acier galvanisé et portent une revêtement poudreux blanc cassé en harmonie parfaite avec la finition des caméras.
Caractéristiques et avantages:- Conception compacte de style contemporain
- Économique
- Passage de câble facilité
- Câblage invisible
- Finition à revêtement poudreux blanc cassé
- Utilisation intérieure/extérieure