/content/hbtbt/fr/fr/search-results.html

    Caméras thermiques

    Caméra de sécurité thermique série 70

    Les caméras Oculus/Aeron sont des solutions de surveillance compactes, modulaires et préconfigurées utilisant des technologies vidéo HD et des caméras thermiques. Elles sont adaptées aux applications de surveillance à courte (O) et longue portée (A).

    Aperçu

    Les unités Oculus et Aeron sont compactes et robustes avec des caméras PTZ à rotation continue qui ont été spécialement conçues pour les environnements marins difficiles. Une gamme de fonctionnalités telles que le zoom thermique (refroidi ou non), prise en charge par la vidéo HD, ainsi que les options de lumière IR et blanche rendent les solutions de caméras Oculus et Aeron polyvalentes et rentables.

    Une large gamme de caméras vidéo thermiques et HD est disponible pour Oculus et Aeron. Elle est fournie dans des boîtiers gérés par câbles pour une protection dans les environnements les plus difficiles. Grâce aux trains entraînés par courroie par défaut, Oculus et Aeron assurent la capture d’images stables, même sur de très longues distances sur terre ou sur l’eau.

    Tous les systèmes panoramiques et d’inclinaison Honeywell-Silent Sentinel sont conçus avec le contrôle de positionnement absolu par défaut. Ainsi, lorsqu’ils sont jumelés avec un radar ou tout programme de contrôle automatisé, ils peuvent être dirigés automatiquement contre toute menace détectée et rester sur la cible lorsque la menace se déplace. Comme avec la plupart des produits Honeywell, les caméras peuvent facilement être déployées en tant que système autonome ou solution combinée / intégrée pour améliorer les performances.

    Les plateformes Oculus et Aeron peuvent être configurées et optimisées pour répondre à un large éventail d’applications et de salles opérationnelles. Elles peuvent détecter, identifier, suivre et réagir aux exigences de surveillance, notamment la surveillance côtière, la sécurité frontalière, l’infrastructure critique et la sécurité maritime.

    Caractéristiques et avantages:
    • Jusqu’à 10 km pour la détection humaine et 20 km pour la détection des véhicules
    • Puce mémoire crypto intégrée pour protéger les données sensibles
    • Illuminateur cible jusqu’à 300 m
    • Rotation continue à 360°
    • Boîtier compact avec essuie-glace par défaut
    • Résolution 1080p Full HD
    • Vitesses de panoramique et d’inclinaison hautes performances jusqu’à 160° par seconde
    • Hautement renforcé et conforme à IP67
    • Intégration au VMS Honeywell MaxPro® et autres systèmes de gestion vidéo populaires
    • Versions de caméra thermique refroidie et non refroidie
    • Conformité à NDAA
    Certificats::
    • IP67
    • REACH
    • ROHS
    • Conforme aux normes CE
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list