MAXPRO® Access
La famiglia di soluzioni di controllo accessi MAXPRO® Access offre tutti i vantaggi del controllo accessi tradizionale, consentendo di gestire in remoto la protezione delle porte, la gestione degli accessi dei dipendenti, le autorizzazioni e la programmazione su più sedi, utilizzando l'infrastruttura cloud sicura MAXPRO® Cloud.
MAXPRO® ACCESS - MPA1
Controllo accessi per 1 porta
Soluzione di controllo accessi per una porta basata sul cloud o sul web. Come parte della soluzione MAXPRO® Cloud, il pannello di controllo accessi MPA1 alimentato tramite PoE è facile da installare e gestire grazie al suo design esclusivo e semplice. Inoltre, la sua App Device Utility per dispositivi mobili consente un avvio rapido e facile.
MAXPRO® ACCESS - MPA2/4
Controllo accessi per 2 /4 porte
La soluzione consente di gestire 2 o 4 porte tramite MAXPRO® Cloud, WIN-PAK o il browser web integrato. Compatibile con lettori OSDP, facilita la configurazione iniziale con BLE tramite l'App Device Utility. Inoltre, riduce i costi di cablaggio con la connessione a cascata, offre un'installazione rapida con connettori RJ45, ingresso di allarme antincendio integrato e controllo semplificato degli ascensori.
MAXPRO® Cloud
MAXPRO® Cloud è la piattaforma di sicurezza cloud progettata da Honeywell e supportata da Microsoft Azure, che rappresenta la scelta migliore per le aziende con una o più sedi. Con una potente App e un'interfaccia utente intuitiva, è possibile gestire le proprie strutture da remoto, avendo sempre a portata di mano tutte le informazioni importanti necessarie per prendere le migliori decisioni.
Video MAXPRO® Access
Parla con un esperto