SOLUZIONI VIDEO IP CONFORMI ALLA NDAA
INTRODUZIONE
Il John S. McCain National Defense Authorization Act 2019 (NDAA) è una legge federale statunitense in cui sono specificati il budget, le spese e le politiche del dipartimento della difesa degli Stati Uniti. La Sezione 889 NDAA 2019 vieta al governo degli Stati Uniti di acquistare prodotti video e di telecomunicazione da alcune società cinesi e dalle loro filiali.
Le telecamere IP Honeywell Serie 35, Serie 60 e Serie 70 sono progettate per l’uso come parte di sistemi video conformi a NDAA 2019, Sezione 889. Oltre alle telecamere Serie 35, Serie 60 e Serie 70 , le nostre gamme MAXPRO® e Pro-Watch® VMS/NVR, gli NVR integrati Serie 35 e gli NVR IP ADPRO iFT/iFT-E sono sottoposti a rigorosi processi di test di cybersecurity e non contengono componenti provenienti da nessuna delle aziende evidenziate nella normativa NDAA 2019, Sezione 889. Insieme alle telecamere Serie 35/60/70, possono essere utilizzati per fornire sistemi video conformi a NDAA 2019, Sezione 889. Queste gamme sono adatte per le piccole e medie imprese, applicazioni critiche, entry-level e per grandi aziende in cui la conformità è essenziale, come governo, servizi pubblici, settore commerciale premium, campus e vendita al dettaglio.
La normativa NDAA 2019 Sezione 889 si concentra sui prodotti di videosorveglianza e di telecomunicazione. Non influisce su altre aree di sicurezza. Le soluzioni di controllo accessi Honeywell sono sottoposte a test di cybersecurity, non contengono componenti di fornitori vietati e non sono oggetto della Sezione 889 NDAA 2019. Honeywell Pro-Watch, WIN-PAK, MAXPRO ACCESS e altri software e hardware di controllo accessi possono continuare a essere venduti e utilizzati da organismi federali o altre aziende che desiderano implementare soluzioni di sicurezza conformi alla Sezione 889 NDAA 2019.
SOLUZIONI PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE

SERIE 35 – TELECAMERE E NVR
Le telecamere e gli NVR Honeywell Serie 35 rappresentano una soluzione flessibile e cybersecura con analisi intelligenti integrate progettata per soddisfare tutte le esigenze di sicurezza attuali e future.
SERIE 35 - TELECAMERE
Le telecamere della Serie 35 sono disponibili in un'ampia varietà di risoluzioni e formati per soddisfare qualsiasi esigenza.
L'analisi video integrata ti aiuta a proteggere ciò che conta con funzionalità tra cui: rilevamento intelligente del movimento, intrusione, loitering, tripwire, classificazione di oggetti e people counting.
SERIE 35 - NVR
Gli NVR della Serie 35 sono disponibili in diversi formati fino a 64 canali con varie opzioni di hard disk fino a 80BT di spazio di archiviazione. Sono la soluzione perfetta per soddisfare le vostre esigenze di sicurezza conforme a NDAA Sezione 889.
SOLUZIONI ENTERPRISE

SERIE 60 - TELECAMERE
Honeywell porta la qualità e l'affidabilità a un livello superiore con le telecamere IP Serie 60, adatte per un'ampia gamma di applicazioni.
SERIE 60 – TELECAMERE
Le telecamere della Serie 60 sono disponibili in diversi formati, come telecamere dome o bullet da 4 MP/5 MP o modelli PTZ da 2 MP/5 MP.
Tutti i modelli offrono eccezionale nitidezza delle immagini, integrazione flessibile del sistema, trasmissione sicura dei dati e facilità di installazione.
SERIE 70 – TELECAMARE CON IA
Le telecamere AI della Serie 70 offrono intelligenza artificiale avanzata e analisi video intelligente con classificazione oggetti per migliorare la consapevolezza della situazione e ridurre i falsi allarmi. Offrono un'eccezionale cybersecurity e un'eccellente qualità dell'immagine anche in condizioni di scarsa illuminazione.
NVR MAXPRO®
Gli NVR MAXPRO di Honeywell sono un sistema video IP flessibile, scalabile e aperto, che comprende NVR MAXPRO (XE, SE, PE) da 8 a 128 canali, nonché una soluzione basata su software che offre da 4 a 128 canali.
MAXPRO® VMS Sistema di Gestione Video
Honeywell MAXPRO VMS (sistema di gestione video) controlla più fonti di sottosistemi video per raccogliere, gestire e presentare video in modo chiaro.