/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pannelli di controllo

    Involucro di metallo a 3 porte

    Interrotto

    Gli alloggiamenti metallici a 3 porte con interruttore anti-manomissione e morsettiera. Questi alloggiamenti sono dotati di alimentazione e batteria.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Gli alloggiamenti in metallo hanno 3 porte, con interruttore antimanomissione e morsettiera, e sono dotati di alimentazione e batteria. Funzionano con alimentazione a 12 VDC. Consente di proteggere la struttura aziendale, gestire gli accessi dei dipendenti e generare facilmente report, tutto senza l'utilizzo di un PC o di una rete dedicati. È la soluzione ideale per strutture di dimensioni ridotte, tra cui ristoranti, negozi, cliniche o centri benessere. Un livello di scalabilità superiore indica che è possibile acquistare la stessa quantità di sistemi di controllo degli accessi necessari in questo momento, con la possibilità di aggiungere altre porte in un periodo successivo, in funzione della crescita dell'attività.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Semplice da gestire e mantenere
    • Facile da installare
    • Si adatta ai cambiamenti di esigenze del cliente
    • Soluzione economica
    • Efficiente dal punto di vista operativo