/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pannelli di controllo

    Controller autentico Mercury

    Interrotto

    I dispositivi SIO Mercury MR autentici rappresentano il livello secondario nell’architettura distribuita di Mercury. MR16IN può essere utilizzato per una varietà di applicazioni, tra cui la segnalazione dello stato e il monitoraggio degli allarmi.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I nuovi moduli di ingresso/uscita seriale (SIO) Authentic Mercury MR Series consentono l’espansione del sistema dei controllori intelligenti Authentic Mercury come parte dell’architettura distribuita di Mercury. I moduli migliorati offrono un processore migliorato e una maggiore memoria, oltre a un chip di memoria cripto integrato che fornisce un livello sicuro di crittografia ai dati sensibili integrati. Basati sulla piattaforma aperta Authentic Mercury, i moduli della serie offrono la flessibilità necessaria a OEM, partner di canale e utilizzatori finali per scegliere la configurazione del controller più adatta alle loro esigenze.

    MR16IN può essere utilizzato per una varietà di applicazioni, tra cui la segnalazione dello stato e il monitoraggio degli allarmi come illuminazione, riscaldamento/raffreddamento, controllo porte e ascensori. I dispositivi possono anche essere attivati dalla condizione dei dispositivi di sistema selezionati, a livello locale o regionale, senza intervento dell’host. Con connettività RS-485 a due fili, la porta Lettore serie MR supporta OSDP, OSDP Secure Channel, profili governativi FICAM, tastiere, lettori biometrici, Wiegand, clock e dati, banda magnetica, tecnologia F/2F e Lettore F/2F supervisionato. La configurazione e la configurazione del sistema sono fornite tramite le applicazioni software dei partner OEM di Mercury. La serie MR16IN è il modulo di interfaccia porta di ultima generazione per controllori intelligenti Authentic Mercury, la piattaforma preferita dai clienti alla ricerca di soluzioni di controllo accessi ad architettura aperta.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Architettura aperta
    • Facile espansione
    • Alto livello di sicurezza
    • Interoperabilità versatile
    Certificazioni:
    • Riconoscimento UL294
    • FCC Part 15 Class A
    • Conformità CE
    • RoHS (2011/65/EU & 2015/863)
    • REACH UE (1907/2006)
    • Proposta California 65
    • Crittografia certificata NIST
    • RoHS conforme a UL 294 CE