/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pannelli di controllo

    Pannello di controllo GD-48 Galaxy Dimension

    Il pannello di controllo Galaxy Dimension GD-48 è una soluzione di sicurezza completa che offre rilevamento intrusioni e controllo porte per installazioni di medie e grandi dimensioni. Supporta vari accessori e tecnologie, monitorando fino a 48 zone

    Panoramica

    La serie di sistemi di sicurezza Galaxy Dimension offre soluzioni di sicurezza antintrusione e di controllo delle porte completamente integrate per installazioni di sicurezza commerciali di medie e grandi imprese. Offre ai clienti un sistema di facile utilizzo, integrato in un pacchetto con sicurezza Grado 3 dal costo contenuto e totalmente a norma. Grazie alle innovative funzionalità wireless e alle intuitive opzioni di gestione remota, la serie fornisce soluzioni di sicurezza affidabili e di alta qualità, con la flessibilità richiesta per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipo di applicazione commerciale e industriale.

    L'introduzione del software per utenti finali WIN-PAK per Galaxy porta un nuovo livello di facilità nella gestione simultanea di fino a cinque sistemi Galaxy su più siti, da un'unica posizione centrale. Progettato per facilitare la gestione degli utenti, questo software è in grado di gestire i nomi utente, i PIN, i diritti di autorità tra i siti, oltre che di aggiornare automaticamente una o più centrali Galaxy, permettendo di aggiungere ed eliminare utenti con pochi clic del mouse. Il comando e il controllo migliorati si ottengono da planimetrie Galaxy specifiche che visualizzano chiaramente allarmi e altre informazioni i quali, insieme alle funzionalità di reporting e automazione, forniscono agli utenti uno strumento di gestione potente e altamente sicuro che può essere ampliato per soddisfare le proprie esigenze di sicurezza.

    Soluzioni integrate completamente gestite e monitorate. Al momento giusto, con WIN-PAK il sistema può essere ampliato per ospitare il controllo degli accessi completo (NetAXS) ed essere ulteriormente esteso per offrire un sistema di gestione e monitoraggio totale che include più sistemi antintrusione, controllo degli accessi e sorveglianza CCTV tutti controllati da WIN -PAK.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Gli eventi possono essere identificati istantaneamente tramite planimetrie realistiche con WIN-PAK per Galaxy
    • Accesso porte controllato attraverso modelli di accesso e lo stato di impostazione dei gruppi
    • Annullamento automatico della configurazione delle aree dietro una porta tramite lettore di smart card
    • Opzioni di comunicazione GPRS, Ethernet, PSTN, USB
    • Possibilità di impostare i gruppi tramite lettori di controllo delle porte
    • Sblocco delle porte in caso di incendio, tramite il controllo dell’evacuazione
    • Interfaccia multilingue
    • Compatibile con tutti i lettori Wiegand
    • Agile instradamento bidirezionale completo(tecnologia brevettata)
    • Gamma completa di rilevatori di intrusione e ambientali cablati e wireless
    Certificazioni:
    • EN50131-3:2009
    • EN50131-6:2008
    • PD6662:2010
    • HSFI-Dimension-14-EN(1015)DS-E ottobre 2015