Pannelli di controllo
Kit pannello di controllo Galaxy Flex 20
Galaxy Flex 20 di Honeywell è una soluzione di sicurezza del controllo accessi e antintrusione, integrata e ricca di funzionalità, per sistemi piccoli con fino a 20 zone che richiedono la conformità con il Grado di sicurezza 2.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Galaxy Flex 20 di Honeywell è una soluzione di sicurezza del controllo degli accessi, antintrusione, integrata e ricca di funzionalità, per sistemi piccoli con fino a 20 zone che richiedono la conformità con il Grado di sicurezza 2. Questa centrale ibrida, con un design modulare, offre un nuovo livello di facilità di installazione e utilizzo, che assicura agli installatori la flessibilità necessaria per soddisfare le esigenze specifiche del cliente. Grazie a moduli di comunicazioni e radio opzionali montati internamente, questa centrale può essere installata letteralmente in pochi minuti. Galaxy Flex include ora funzionalità di impostazione delle parti avanzate, tra cui la modalità notturna, che fornisce una programmazione rapida e semplice dei requisiti di impostazione per le applicazioni residenziali. È disponibile in un nuovo alloggiamento metallico compatto ed è ideale per le applicazioni in cui lo spazio di installazione rappresenta una sfida.
Caratteristiche e Benefici:- La programmazione e il collaudo in loco sono semplici e veloci perché sfruttano la porta USB integrata, che permette di collegarsi alla Remote Serving Suite (RSS) tramite computer
- Galaxy Flex può essere monitorato da una postazione centrale utilizzando il software Remote Servicing Suite (RSS)
- Galaxy Flex offre la verifica basata sulle sequenze di immagini
- Fusibili integrati ripristinabili per la batteria e l’alimentatore ausiliario
- Quando la funzione di autorilevamento è abilitata, il sistema riconosce automaticamente l’aggiunta o la rimozione dei moduli
- N50131
- PD6662:2010
- BS8243:2010
- Grado di sicurezza 2
- Standard di classe ambientale II
- Ampia scelta di cablaggi delle zone: doppio bilanciamento, circuito di fine linea, scelta dei valori di resistenza e cablaggio ad anello normalmente chiuso