/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pannelli di controllo

    Kit quadro elettrico Galaxy Flex FX050

    Galaxy Flex 50 (FX050) è una soluzione integrata di sicurezza antintrusione e controllo accessi che offre flessibilità per sistemi di piccole e medie dimensioni dove la facilità di installazione e la funzionalità sono importanti.

    Panoramica

    GALAXY Flex 50 FX050 è un pannello ibrido che offre una flessibilità fino a 52 zone cablate o 40 zone wireless e, grazie al suo design modulare, è possibile alloggiare moduli radio e di comunicazione al suo interno. Consente di ridurre i tempi di installazione a pochi minuti e offre un nuovo livello di facilità e flessibilità affinché gli installatori possano soddisfare rapidamente le esigenze specifiche dei clienti.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Verifica degli allarmi basata su sequenza di immagini
    • – ISN3010B4 registra circa 100 immagini a 640 x 352 pixel
    • – Fino a 35 immagini per sequenza con 10 immagini pre-allarme memorizzate
    • – Immagini ricevute dal ricevitore di allarmi Honeywell PE
    • Opzioni multiple di comunicazione
    • Programmabile tramite GSM/GPRS, Ethernet, PSTN tramite procedure guidate di configurazione rapida
    Certificazioni:
    • Certificato secondo EN50131
    • Certificato con PD6662:2010
    • Certificato con BS8243:2010
    • Grado di sicurezza 2
    • Standard ambientali di Classe II.